Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0251 - Mushroom knobs internal thread
Bill of material
K0251.08
BESTKIPP
Order No.
K0251.08
FARBE
Colour
black grey RAL 7021
AUSF
version
with internal thread
MATERIAL
Component
bush steel
GR
size
3
D
thread
M 8
D1
diameter
33 mm
D2
diameter
18 mm
D3
diameter
31 mm
H
height
33 mm
H1
height
15 mm
T
depth
14 mm
L
Screw length
0 mm
GEW
Approx. weight
0.0180 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181600
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245055159
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
Quotation
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.